Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.
- Art.nr:
- AE 1031500
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 300 mm
Dybde: 210 mm - Materialtykkelse dør
- 1,5 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,38 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 334 mm x 275 mm
- Antall dører
- 1
- Valgfri dørhengsling
- Ja
- Antall låser
- 1
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Flensplate
- Størrelse: 3
Antall: 1 - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,757 kg
- Bruttovekt
- 8,16 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251984
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompaktapparatskap, BHD: 380 x 300 x 210 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- White Paper