Kompaktapparatskap AE

Art.nr: AE 1058500

Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.

Skinne for innvendig utbygging for AE/WM

Veggfestebrakett for AE

Monteringssett for AX, KX, AE, KL

Dørstopper

Hengsel 180°

Mini komforthåndtak for AE med eksklusivlås, med VW E1 lukking

Art.nr:
AE 1058500
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 250 mm
Materialtykkelse dør
2 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate
3 mm
Mål montasjeplate (B x H)
549 mm x 770 mm
Antall dører
1
Valgfri dørhengsling
Ja
Antall låser
2
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Flensplate
Størrelse: 5
Antall: 1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
31,5 kg
Bruttovekt
33,2 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177252097
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompaktapparatskap, BHD: 600 x 800 x 250 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok