- Art.nr:
- AE 1114.500
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
- Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
3-punkts låssystem
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.400 mm
Dybde: 300 mm
- Materialtykkelse dør
- 2 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,5 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 3 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 940 mm x 1.355 mm
- Antall dører
- 2
- Lås
- Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
- Flensplate
- Størrelse: 4
Antall: 2
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 87,4 kg
- Bruttovekt
- 92 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177252400
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
AE Kompaktapparatskap, BHD: 1000 x 1400 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, doble dører, med 3-punkts låssystem