Kompaktapparatskapet AX med pregede spor i taket, bunnen og sidene gjenspeiler det velkjente 25 mm-systemrasteret fra VX25. Takket være dette unike, patenterte systemet er kompaktapparatskapet AX forberedt for alle utvidelses- og ettermonteringstilfeller. Systemkomponenter og tilbehør kan enkelt, raskt og sikkert installeres og ettermonteres på skinner uten å bore.
- Art.nr:
- AX 1280000
- Fordeler
- Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør
- Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring.
- Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen
- Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med dør(er)
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Dørhullprofil
Lås: 3 mm splittlås - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm - Materialtykkelse dør
- 2 mm
- Materialtykkelse kapslinger
- 1,5 mm
- Materialtykkelse montasjeplate
- 2,5 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 745 mm x 1.175 mm
- Antall dører
- 1
- Valgfri dørhengsling
- Ja
- Lås
- Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Flensplate
- Størrelse: 5
Antall: 2 - Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 63 kg
- Bruttovekt
- 63,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 201,46 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177813236
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- KX Kompaktapparatskap, BHD: 800x1200x300 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, med 3-punkts låssystem
- Dokumentasjon
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Veiledning
- White Paper
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Teknikk i detalj