Kompaktapparatskap AE

Art.nr: AE 1280500

Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.

Veggfestebrakett for AE

Dørstopper

Hengsel 180°

Støvbeskyttelseslist

Låssystem Ergoform-S

Løfteører for AX, AE

Art.nr:
AE 1280500
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
3-punkts låssystem
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Materialtykkelse dør
2 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate
3 mm
Mål montasjeplate (B x H)
740 mm x 1.155 mm
Antall dører
1
Valgfri dørhengsling
Ja
Lås
Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Flensplate
Størrelse: 5
Antall: 1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
64,125 kg
Bruttovekt
65,125 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177252455
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompaktapparatskap, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, med 3-punkts låssystem
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok