Kompaktapparatskap AE

Art.nr: AE 1338500

Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.

Veggfestebrakett for AE

Monteringssett for AX, KX, AE, KL

Dørstopper

Hengsel 180°

Støvbeskyttelseslist

Mini komforthåndtak for AE med eksklusivlås, med VW E1 lukking

Art.nr:
AE 1338500
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt
Flensplate(r) i kapslingsbunnen
Montasjeplate
Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensjoner
Bredde: 380 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 350 mm
Materialtykkelse dør
1,5 mm
Materialtykkelse kapslinger
1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate
2,5 mm
Mål montasjeplate (B x H)
334 mm x 570 mm
Antall dører
1
Valgfri dørhengsling
Ja
Antall låser
2
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Flensplate
Størrelse: 4
Antall: 1
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
17,238 kg
Bruttovekt
19 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177252462
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompaktapparatskap, BHD: 380 x 600 x 350 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser
Godkjenninger
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
White Paper
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok