Mini komforthåndtak AX

Artikkelnummer: AX 2537.100

El nummer: E2436792

Det ulåste håndtaket svinges for å åpne låsen.

Artikkelnummer:
AX 2537.100
Utførelse
For låsinnsatser og profilhalvsylinder
Produktbeskrivelse
Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover. Forberedt for montering med profilhalvsylinder og låsinnsatser total lengde (iht. DIN 18 252). Utførelse ASSA og KESO/KABA, forberedt for profilhalvsylinder.
Materiale
Støpt sink
Plast
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Lås
Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
Passer for kapslingstype
AX med eksklusivlås i stålplate
AX IT med eksklusivlås
KX E-boks
VX deldør
Styrepult CX
Pultoverdel CX
CX pult mellomdel
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,29 kg
Bruttovekt
0,3 kg
Tolltariffnummer
83024110
EAN
4028177938342
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
AX Mini komforthåndtak, for AX og KX med eksklusivlås, for låsinnsatser eller profilhalvsylinder
Godkjenninger
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning