Systemavdekninger

Art.nr: SV 3087000

For kabeltilkoblings- og plateklemmer.

Art.nr:
SV 3087000
Produktbeskrivelse
For ledertilkoblings- og plateklemmer.
Materiale
ABS
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Henvisning
For 3-polede systemer med 60/100 mm skinnesenteravstand
Bruk kun for systemer uten gulvbrønn mulig
På systemer med gulvbrønn må systemavdekningene avkortes mekanisk
Dimensjoner
Bredde: 100 mm
Dybde: 80 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,384 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneavdekningsprofiler, BD: 100x80 mm, H: 230-325 mm
Datablad
Teknikk i detalj