- Art.nr:
- SV 3418010
- Materiale
- Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsinnsatser
- D 02-E 18 (passhylse)
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 690 V
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~
- Henvisning
- For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Dimensjoner
- Bredde: 27 mm
Høyde: 209 mm
- Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Polantall
- 3-polet
- Måledriftsspenning (L1 + L2)
- 400 V (DC)
- Måledriftsspenning (L1 + L3)
- 400 V (DC)
- Tverrsnitt rund leder
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 1,69 kg
- Bruttovekt
- 1,78 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,018
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177674929
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivelse
-
SV Skrusikringselementer, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-25 mm², passhylse