Tilkoblingsrom-utvidelse for skrusikringselementer

Art.nr: SV 3418030

Berøringsbeskyttelses-avdekning inkl. kabelkanal for utvidelse av tilkoblingsrommet på siden med 14 mm.

Art.nr:
SV 3418030
Produktbeskrivelse
Berøringsbeskyttelses-avdekning inkl. kabelkanal for utvidelse av tilkoblingsrommet på siden med 14 mm.
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Sikringsinnsatser
D 02-E 18
Pakker for best.nr.
3418.010
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,6 kg
Bruttovekt
0,707 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsrom-utvidelse, for skrusikringselementer, SV 3418010
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj