Skrusikringselementer

Art.nr: SV 3427010

Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..

Art.nr:
SV 3427010
Materiale
Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Henvisning
Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsinnsatser
D II-E 27 (pass-skrue)
Merkeisolasjonsspenning Ui
690 V
Driftsstrøm maks.
25 A
Måledriftsspenning
500 V (DC)
500 V, 3~
Dimensjoner
Bredde: 42 mm
Høyde: 209 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Polantall
3-polet
Måledriftsspenning (L1 + L2)
500 V (DC)
Måledriftsspenning (L1 + L3)
500 V (DC)
Tverrsnitt rund leder
1,5 ‐ 16 mm²
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
2,37 kg
Bruttovekt
2,465 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,046
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivelse
SV Skrusikringselementer, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-16 mm², pass-skrue
Godkjenninger
ABS
DNV
Lloyds Register
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj