Skrusikringselementer

Art.nr: SV 3433010

Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..

Art.nr:
SV 3433010
Materiale
Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Henvisning
Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsinnsatser
D III-E 33 (pass-skrue)
Merkeisolasjonsspenning Ui
690 V
Driftsstrøm maks.
63 A
Måledriftsspenning
690 V (DC)
690 V, 3~
Henvisning
For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensjoner
Bredde: 57 mm
Høyde: 209 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 25 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Polantall
3-polet
Måledriftsspenning (L1 + L2)
690 V (DC)
Måledriftsspenning (L1 + L3)
690 V (DC)
Tverrsnitt rund leder
1,5 ‐ 25 mm²
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
3 kg
Bruttovekt
3,18 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,071
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivelse
SV Skrusikringselementer, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-25 mm², pass-skrue
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj