Tilkoblingsklemme Push-in

Art.nr: SV 3450505

For tilkobling av rundkabler.

Art.nr:
SV 3450505
Fordeler
Vedlikeholdsfri
Tidsbesparende påstikkmontasje
Klemmekapsling med integrerte tekstfelt
Universell kabeltilkobling
Anvendelsesområder
For bruk som samleskinneuttak av L-, N- eller PE-leder i koblings- og styreanlegg og som ledningstilkoblingsklemme i målerskap.
For montering på samleskinner E-Cu eller CUPONAL
Virkemåte
Helisolert klemme for tilkobling av ledning uten hjelp av verktøy
Løsne lederen ved hjelp av integrert opplåsing pin
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
0,5 ‐ 4 mm²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
0,5 ‐ 4 mm²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
0,5 ‐ 4 mm²
Tilkobling av runde kabler, entrådet
0,5 ‐ 6 mm²
For skinnetykkelse
5 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,14 kg
Bruttovekt
0,151 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Conductor connection clamp, 0,5 - 6 mm² (Push-in), for bar thickness 5 mm
Godkjenninger
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Data sheets