PLS skinnforbinder

Art.nr: SV 3504000

For sammenkobling av PLS spesial-samleskinner uten boring.

Art.nr:
SV 3504000
Produktbeskrivelse
For boringsfri sammenkobling av PLS-en spesialsamleskinner.
Materiale
E-Cu
Overflate
Forniklet
Merkestrøm (maks.)
684 A
Passer for samleskinner
PLS 800
Pakker for best.nr.
9341.000
9341.050
Sammenkoblingstype
Enkelforbindelse
Dimensjoner
Lengde: 50 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,99 kg
Bruttovekt
1,024 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,33
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV skinnforbinder, PLS 800, enkelforbindelse
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj