PLS spesial-samleskinner E-Cu

Art.nr: SV 3525010

Lengder fra 495 mm til 2400 mm.

Art.nr:
SV 3525010
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
5 mm
Merkestrøm (maks.)
684 A
Tverrsnitt
300 mm²
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Samleskinnetype
Samleskinne E-Cu
Passer for samleskinnesystem
PLS 800
Pakker for best.nr.
9341.000
9341.050
Dimensjoner
Lengde: 895 mm
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
6,57 kg
Bruttovekt
6,88 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,32
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177504004
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 895 mm, PLS 800, skinnetykkelse:5 mm, 300 mm² tverrsnitt
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj