Tilkoblingsklemme

Art.nr: SV 3550000

For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.

Art.nr:
SV 3550000
Produktbeskrivelse
For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner.
Materiale
Messing
Henvisning
Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
Tilkobling av rundledere
1 ‐ 4 mm²
For skinnetykkelse
3 ‐ 5 mm
Pakkeenhet
15 stk.
Nettovekt
0,315 kg
Bruttovekt
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsklemmer, 1-4 mm², for tverrsnitt (tykkelse) 3-5 mm, brass
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj