Plateklemmer

Art.nr: SV 3563000

For tilkobling av laminerte kobberskinner uten boring.

Art.nr:
SV 3563000
Produktbeskrivelse
For tilkobling av laminerte kobberskinner uten boring.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket, passivisert
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
54 x 10 mm
Passer for samleskinner
60 x 10 mm
Passer for samleskinner
Samleskinne E-Cu
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
1,35 kg
Bruttovekt
1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177044418
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Plateklemmer, for laminerte kobberskinner, klemrom BH: 54x10 mm, for samleskinne BH: 60x10 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj