Samleskinner E-Cu

Art.nr: SV 3580000

Lengde: 2400 mm/skinne.

Art.nr:
SV 3580000
Materiale
E-Cu F30
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Normer
DIN EN 13 601
Tverrsnitt
12 mm x 5 mm
Dimensjoner
Lengde: 2.400 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
7,5 kg
Bruttovekt
7,7 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,29
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177044746
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Samleskinner E-Cu, BH: 12x5 mm, L: 2400 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj