Samleskinner CUPONAL

Art.nr: SV 3585020

El nummer: E2432924

Kobberommantlet aluminiums-samleskinner.

Art.nr:
SV 3585020
Produktbeskrivelse
Aluminiums-samleskinner ommantlet med kobber, egnet for oppbygging av skinnesystemer med samleskinneholdere 9340.000/9340.050.
Materiale
Aluminium
Kobber
Driftsstrøm maks.
363 A
Henvisning
Merkestrømmen er resultatet ved 65 °C skinnetemperatur og 35 °C omgivelsestemperatur
Korrekturfaktordiagram iht. DIN EN 43 671
Kan avkortes hver for seg
Normer
DIN EN 13 601
Tverrsnitt
20 mm x 10 mm
Dimensjoner
Lengde: 2.400 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
6,3 kg
Bruttovekt
6,5 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,7
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177686564
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Samleskinne CUPONAL, BH: 20x10 mm, L: 2400 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj