Samleskinner E-Cu

Art.nr: SV 3590005

Lengde: 2400 mm/skinne.

Art.nr:
SV 3590005
Materiale
E-Cu F30
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Normer
DIN EN 13 601
Tverrsnitt
80 mm x 10 mm
Dimensjoner
Lengde: 2.400 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
17,2 kg
Bruttovekt
17,3 kg
Kobberandel (kg / stk.)
17,2
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177684614
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Samleskinner E-Cu, BH: 80x10 mm, L: 2400 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj