Samleskinneholder 1-polet

Art.nr: SV 9340030

Art.nr:
SV 9340030
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Passer for samleskinner
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Passer for samleskinner
Flatkobberskinner
Polantall
1-polet
Henvisning
Oppbygging av flere systemer med 60 mm skinnesenteravstand er mulig med rekkemontering av samleskinneholderen
Holder egnet for AC- og DC-anvendelse.
Henvisning til best.nr.
Ved bruk av samleskinner 12 x 5/10  mm er avstandsstykket 9340.090 nødvendig i tillegg
Måledriftsspenning
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-holder
Ja
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,2 kg
Bruttovekt
0,24 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, 1-polet, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Ytterligere informasjon
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj