Samleskinneholder for flatkobberskinner

Art.nr: SV 9340050

For flatkobberskinner inntil 800 A.

Art.nr:
SV 9340050
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Måledriftsspenning
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Elektriske verdier UL (SCCR)
14 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 12 x 5/10 mm
22 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 12 x 5/10 mm
25 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm
50 kA - 600 V, holderavstand 350 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
54 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
73 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
Henvisning til best.nr.
For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn
Polantall
3-polet
Pakker for best.nr.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Med innvendig feste
Ja
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Passer for samleskinner
12 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,668 kg
Bruttovekt
0,72 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV samleskinneholder, 3-polet, 60 mm senteravstand, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm, UL-versjon
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj