- Art.nr:
- SV 9340270
- Utførelse
- uten kontaktsystem
- Produktbeskrivelse
- For montering av koblingsenheter med ekstern strømforsyning.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- Chassis: RAL 7035
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- støtteramme, 1 x TS 55D-V
- Polantall
- 3-polet
- Bæreramme-støtte
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 55 mm
Høyde: 272 mm
- Bæreskinner antall/høyde
- 1 / 10 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Bæreram (B x H)
- 55 mm x 237 mm
- Godkjenninger
- UL
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,258 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-bærer, BH: 55x272 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55D-V, uten kontaktsystem