Tilkoblingsadapter-utvidelsessett for 4-polet oppbygging

Art.nr: SV 9342.314

El nummer: E2433012

1-polet påbyggingsmodul for å utvide den 3-polede tilkoblingsadapteren (SV 9342.310/9342.320) for 4-polet oppbygging.

Art.nr:
SV 9342.314
Produktbeskrivelse
1-polet påbyggingsmodul for å utvide den 3-polede tilkoblingsadapteren for 4-polet oppbygging.
Materiale
Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Driftsstrøm maks.
800 A
Måledriftsspenning
690 V, 1~
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Polantall
1-polet
Pakker for best.nr.
9342.310
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 270 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
95 ‐ 185 mm²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
95 ‐ 300 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 5 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 26 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
33 x 21 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 10 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 21 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
0,88 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,096
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsadapter, 800 A, 690 V, 1-polet, utvidelsesett, for SV 9342310 (4-polet oppbygging), ror tilkobling av rundkabler95-120 mm², klemrom BH: 33x21/26 mm
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj