Tilkoblingsblokk

Art.nr: SV 9342321

For tilkobling av rundkabler og laminerte kobberskinner. Egnet for samleskinner 12 x 5 til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.

Art.nr:
SV 9342321
Produktbeskrivelse
Egnet for samleskinner 12 x 5 til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.
Materiale
Chassis: Polyamid
Avdekning: ABS
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
3 klemmer inkl. avdekning
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 5 mm skinnetykkelse (B x H)
65 x 27 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner med 10 mm skinnetykkelse (B x H)
65 x 22 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Driftsstrøm maks.
1 600 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 480 V, automatsikring maks. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
Henvisning
Med overspenningskategori III oppnås en merkedriftsspenning på 1000 V (AC).
Ved bruk av klemmen på 2-polede samleskinnesystemer (SV 9340.040) må klemmen for tilkoblingen på PE-samleskinnen dreies 180°.
Dimensjoner
Bredde: 85 mm
Høyde: 88 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
2,1 kg
Bruttovekt
2,197 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,136
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsblokk, 1600 A, 690 V, 1-polet, efffekt-utgang oppe/nede, klemrom BH: 65x22/27 mm
Godkjenninger
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj