- Art.nr:
- SV 9344620
- Produktbeskrivelse
- For direktetilkobling av runde kabler og sektorkabler samt laminerte kobberskinner. Egnet for NH-sikringslastskillebrytere med skruetilkobling.
- Materiale
- Støpt messing
- Overflate
- Forniklet
- Klemrom for laminerte kobberskinner
- Bredde på klemmerommet: 32 mm
Klemmeromhøyde: 20 mm
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- For byggestørrelse
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- Tilkobling av rundledere
- 95 ‐ 300 mm²
- Tverrsnitt rund leder
- 95 ‐ 300 mm²
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,39 kg
- Bruttovekt
- 0,397 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeskrivelse
-
SV rammeklemme, for NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 2/3 (med skrue terminal), for tilkobling av rundkabler 95-300 mm², klemrom BH: 32x20 mm