Sikringsholder 31 A til 60 A

Art.nr: SV 9345035

Sikringsholder opptil 60 A, 3-polet, enkel montasje på apparatbæreskinner eller via OM-apparatadapter på samleskinner.

Art.nr:
SV 9345035
Utførelse
For sikringstype klasse J
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Tilkobling for rundkabel
AWG 1 - 14
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
For sikringstype (Class)
J
Merkestrøm maks.
60 A
Måledriftsspenning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Henvisning
Egnet for montering på apparatbæreskinner 35 mm (7,5/15 mm høy) iht. DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapter-kombinasjoner (OM-adapter/-bærer)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Dimensjoner
Bredde: 120 mm
Høyde: 118 mm
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 50 mm²
Passer for sikringer
Diameter mm: 27 mm
Lengde: 60 mm
Spenningsområde for lysmelder
110 ‐ 600 V
Elektriske verdier UL (SCCR)
200 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7
Polantall
3-polet
Tverrsnitt rund leder
2,5 ‐ 50 mm²
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,24 kg
Bruttovekt
1,28 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,118
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sikringsholder Class J, 60 A, 600 V, 3-polet (60 mm)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Kortslutningsdiagram