NH-sikringslastskillelist

Art.nr: SV 9346030

Art.nr:
SV 9346030
Materiale
Glassfiberforsterket polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge
Chassis: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Håndtak: RAL 7016
Leveringsomfang
3 festekroker
For skinnesystemer med senteravstand
100 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M8
Merkestrøm maks.
160 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 400 mm
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 95 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Polantall
3-polet
Tverrsnitt rund leder
2,5 ‐ 95 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,18 kg
Bruttovekt
1,259 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,65
Tolltariffnummer
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivelse
SV NH Sikringslastskillelister, gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, 100 mm
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj