Samleskinneavdekningsprofiler

Art.nr: SV 9350060

For fullstendig ommantling av samleskinnene, kan kappes.

Art.nr:
SV 9350060
Produktbeskrivelse
Berøringsbeskyttelse ved hjelp av innkledning av samleskinnene.
Materiale
Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for samleskinner
Samleskinne E-Cu
Passer for samleskinner
12/15 x 10 mm
Dimensjoner
Lengde: 1.000 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,48 kg
Bruttovekt
0,48 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177219540
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV samleskinne Avdekningsprofil, for demension BH: 12/15x10 mm, L: 1000 mm
Datablad
Teknikk i detalj