Skinneforbindere

Art.nr: SV 9350075

For sammenkobling av samleskinner uten boring.

Art.nr:
SV 9350075
Produktbeskrivelse
For boringsfri sammenkobling av rettvinklede samleskinner.
Materiale
Overdel: St 37, forniklet
Kontaktplate: E-Cu, forniklet
Sammenkoblingstype
Enkelforbindelse
Passer for samleskinner
12 x 5 - 15 x 10 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,39 kg
Bruttovekt
0,411 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Skinnforbinder, for E-Cu 12x5-15x10 mm, enkelforbindelse
Godkjenninger
ABS
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj