Mini-PLS spesial-samleskinner

Art.nr: SV 9602000

E-CU 120 mm 2,3 mm skinnetykkelse, lengder fra 500 mm til 1500 mm.

Art.nr:
SV 9602000
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
3 mm
Tverrsnitt
120 mm²
Lengde
700 mm
Dimensjoner
Lengde: 700 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
2,406 kg
Bruttovekt
2,607 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,75
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 700 mm, 120 mm² skinnetykkelse
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj