Berøringsbeskyttelse på baksiden av en Mini-PLS oppbygging.
- Art.nr:
- SV 9605000
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Lengde
- 500 mm
- Passer for samleskinnesystem
- Mini-PLS
- Dimensjoner
- Lengde: 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,45 kg
- Bruttovekt
- 0,487 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS gulvbrønner, L: 500 mm
- Godkjenninger
- UR + C-UR (recognized)