Gulvbrønn

Art.nr: SV 9606000

Berøringsbeskyttelse på baksiden av en Mini-PLS oppbygging.

Art.nr:
SV 9606000
Materiale
Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Lengde
700 mm
Passer for samleskinnesystem
Mini-PLS
Dimensjoner
Lengde: 700 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,62 kg
Bruttovekt
0,68 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS gulvbrønner, L: 700 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknikk i detalj