Gulvbrønn

Art.nr: SV 9607000

Berøringsbeskyttelse på baksiden av en Mini-PLS oppbygging.

Art.nr:
SV 9607000
Materiale
Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Lengde
1 100 mm
Passer for samleskinnesystem
Mini-PLS
Dimensjoner
Lengde: 1.100 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,86 kg
Bruttovekt
1,08 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS gulvbrønner, L: 1100 mm
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknikk i detalj