Mini-PLS skrusikringselementer

Artikkelnummer: SV 9630.000

Målestrøm 63 A.

Artikkelnummer:
SV 9630.000
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
Chassis: RAL 9011
Avdekning: RAL 7035
Henvisning
Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsinnsatser
D 02-E 18 (passhylse)
Måledriftsspenning
400 V
Driftsstrøm maks.
63 A
Dimensjoner
Bredde: 38 mm
Høyde: 160 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,308 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,11
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177149908
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS skrusikringselementer, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-16 mm², passhylse, endehylser
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj