Motorstyringsenhet 3-polet

Art.nr: SV 9635410

El nummer: E2400075

For styring av motorer med direkte eller reverserende starter, har integrert overbelastningsvern.

Art.nr:
SV 9635410
Virkemåte
For styring av motorer som direkte eller reverserende med integrert overbelastningsvern
Hybridteknikken som brukes, muliggjør en slitasjefri, hyppig kobling med halvleder
Under drift gir mekaniske kontakter lav tapseffekt
Plassbesparende konstruksjon takket være liten bredde
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Tapseffekt maks.
5,5 W
Måledriftsspenning
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
2,4 A
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Dimensjoner
Bredde: 22,5 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 114 mm
Tilkobling av rundledere
0,14 ‐ 2,5 mm²
Strømovervåking kan stilles inn
0,18 ‐ 2,4 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,38 kg
Bruttovekt
0,387 kg
Tolltariffnummer
85371091
EAN
4028177817302
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Produktbeskrivelse
SV Motor controller, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning