Tilkoblingsbolter for Maxi-PLS

Art.nr: SV 9640380

For tilkobling av kabler med kabelsko.

Art.nr:
SV 9640380
Produktbeskrivelse
For tilkobling av kabler med kabelsko.
Materiale
Tilkoblingsbolter: Stål, galvanisert
Glidemutter: Kobberlegering
Leveringsomfang
Tilkoblingsbolter
Glidemuttere
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensjoner
Gjenger: M16
Gjengelengde: 30 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,21 kg
Bruttovekt
0,312 kg
Tolltariffnummer
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsbolter, M16, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj