Systemfeste for Maxi-PLS

Art.nr: SV 9650150

For montering av samleskinneholderne.

Art.nr:
SV 9650150
Utførelse
for montering i det bakre området midt på (185 mm)
Anvendelsesområder
For montering av samleskinneholderne
Materiale
Rustfritt stål
Polantall
3-polet
185 mm
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 3200
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,662 kg
Bruttovekt
3,861 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 185 mm mellomavstand til samleskinnene, for TS bakre området
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)