Dimensjoner: 60x60 mm, skinnetverrsnitt: 2323 mm²
- Art.nr:
- SV 9650291
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 2 323 mm²
- Lengde
- 1 091 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 22,55 kg
- Bruttovekt
- 22,55 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 22,55
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569560
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning