Tilkoblingsklemme for runde kabler

Art.nr: SV 9650325

For tilkobling av rundkabler.

Art.nr:
SV 9650325
Produktbeskrivelse
For tilkobling av rundkabler.
Materiale
Tilkoblingsklemme: Messing, forsinket
Tilkoblingsbolter: Stål, galvanisert
Glidemutter: Kobberlegering
Leveringsomfang
Tilkoblingsklemme
Tilkoblingsbolter
Glidemutter
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 60
Tilkobling av rundledere
95 ‐ 300 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,428 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsklemmer, For tilkobling av rundkabler 95-300 mm2, (Maxi-PLS 3200)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj