Glidemutter for Maxi-PLS samleskinner

Art.nr: SV 9650990

For sideveis innskyvning i Maxi-PLS samleskinneprofil.

Art.nr:
SV 9650990
Produktbeskrivelse
For feste av flate kobberskinner og tilkoblingskomponenter til Maxi-PLS samleskinner. For sideveis innskyving i samleskinneprofilen og feste av gjengebolter.
Materiale
Glidemutter: Kobberlegering
Lengde
35 mm
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 60
Dimensjoner
Gjenger: M12
Pakkeenhet
15 stk.
Nettovekt
0,78 kg
Bruttovekt
0,884 kg
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Glidemuttere, M12, L: 35 mm, for Maxi-PLS samleskinner, (Maxi-PLS 3200)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning