Rekkemonteringsapparatmodul

Art.nr: SV 9666240

For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.

Art.nr:
SV 9666240
Produktbeskrivelse
For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Avdekning: Polystyrol
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 150 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 1
Maks. delingsenheter à 18 mm: 12
Antall bæreskinner
1
Antall utsparinger
1
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,417 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177676220
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivelse
SV DIN skinnemoduler (ISV), 1 WU (250 mm), 1 HE (150 mm), 1 x 12 delningsenheter
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning