Blindavdekning for NH-sikringslastskiller-modul

Art.nr: SV 9666665

For å lukke unødvendige utsparinger for skrusikringselementer.

Art.nr:
SV 9666665
Produktbeskrivelse
For avdekking av ikke benyttede utsparinger (byggestørrelse 00).
Materiale
PVC
Farge
RAL 7035
Dimensjoner
Bredde: 117 mm
Pakker for best.nr.
9666.380
9666.390
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,085 kg
Bruttovekt
0,086 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177676558
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Blindavdekning (ISV), B: 117 mm
Dokumentasjon
Veiledning