Montasjeprofiler ISV for VX

Art.nr: SV 9666703

For vertikal inndeling av festerammen i VX/TS/SE-skapet.

Art.nr:
SV 9666703
Produktbeskrivelse
For vertikal inndeling av bærerammen i skapet.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Dimensjoner
Høyde: 450 mm
Byggestørrelse
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,059 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montasjeprofil (ISV), 3 HE (450 mm), for TS, SE
Dokumentasjon
Veiledning