Rekkeskapsystemer TS 8 Modulskap Art.nr: SV 9670826 Rekkeskapsystemer TS 8 for utbygging med deldører og innvendig inndeling i moduloppbygging. Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019 Artikkelen erstattes av: Her kommer du til etterfølgende artikkel Konfigurer produkt Lag PDF av denne siden Systembelysning LED Vis produkt Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for TS, TS IT Mer informasjon Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ Mer informasjon Rekkemonteringsvinkel for TS/TS Mer informasjon Art.nr: SV 9670826 Materiale Stålplate Overflate Skapramme: dyppgrunnetBakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakkBunnplate: forsinket Farge RAL 7035 Leveringsomfang SkaprammeBakveggBunnplater, tredelte4 løfteører Test specification IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 Inntil IP 54, avhengig av platedekkingen Dimensjoner Bredde: 800 mmHøyde: 2.200 mmDybde: 600 mm Pakkeenhet 1 stk. Nettovekt 55,8 kg Bruttovekt 59,4 kg Tolltariffnummer 94032080 EAN 4028177544376 ETIM 9 EC002525 ECLASS 8.0 27180101 Produktbeskrivelse SV Rekkeskapsystemer TS 8 modulskap, BHD: 800x2200x600 mm, stålplate Sertifikater Overflate DE EN Forklaringer Produsenterklæring DE, EN Samsvarserklæring DE, EN Samsvarserklæring UK EN Dokumentasjon Veiledning DE, EN, FR Ytterligere informasjon CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH Globalt Datablad Teknikk i detalj CS CS DA DA DE DE EN EN ES ES FI FI FR FR HU HU IT IT NL NL NO NO PL PL RU RU SV SV TR TR ZH ZH