Frontpaneler IP 2X, nede for TS

Art.nr: SV 9672358

Som nedre avslutning ved bruk av deldører.

Art.nr:
SV 9672358
Utførelse
Med ventilasjonsåpning
Produktbeskrivelse
Som nedre avslutning av den modulære frontutformingen ved bruk av deldører. Frontpanelene kan tas av utenfra ved å løsne skruene.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillestag
Inkl. festemateriell
Height front panel bottom
300 mm
Henvisning
Ved bruk av frontpanelene IP 2X velger man en takplate med kapslingsgrad IP 2X for den øvre ventilasjonen
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,8 kg
Bruttovekt
3,92 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177697577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpaneler, for TS, nede, BH: 800x300 mm, kapslingsgrad IP 2X
Dokumentasjon
Veiledning