Avdekning Sett for fordelingssamleskinne (lastskillelistfelt Jean Müller)

Art.nr: SV 9674380

Utført for feste av apparater av fabrikat Jean Müller.

Art.nr:
SV 9674380
Produktbeskrivelse
For avdekning av fordelings-samleskinnesystemet til et lastskillelistfelt, utført for feste av apparater av fabrikat Jean Müller. De 150 mm høye samleskinne- og kabeltilkoblingsromavdekningene sperrer samleskinnerommet fra apparatrommet fingersikkert i kapslingsgrad IP 20.
Materiale
PVC, svart
Leveringsomfang
Settet består av 12 samleskinne-avdekninger og avdekninger for kabeltilkoblingsrom
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,1 kg
Bruttovekt
5,3 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Avdekninger, for fordelingssamleskinne, lastskillelistfelt, (Jean Müller)
Dokumentasjon
Veiledning