Montasjeskinne Sett for avdekning fordelingssamleskinne (lastskillelistfelt Jean Müller)

Art.nr: SV 9674381

Nødvendig for montering av avdekningen fordelings-samleskinne.

Art.nr:
SV 9674381
Produktbeskrivelse
For montering av avdekningen er fordelings-samleskinne nødvendig.
Materiale
Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang
Sett som består av 2 montasjeskinner
Inkl. festemateriell
Henvisning
For 1 lastskillelistfelt er 1 VE montasjeskinner nødvendig.
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,522 kg
Bruttovekt
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montasjeskinne, for avdekning fordelingsskinne, lastskillelistfelt, (Jean Müller)
Dokumentasjon
Veiledning