Samleskinneholder for lastskillelistfelt

Art.nr: SV 9674418

Samleskinneholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet

Art.nr:
SV 9674418
Produktbeskrivelse
Samleskinneholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet
Materiale
Duroplastisk polyester
Leveringsomfang
Inkl. festevinkel og skruer
Passer for samleskinner
Flatkobberskinner
Passer for samleskinner
Bredde: 80
Høyde: 10 mm
Polantall
3-polet
4-polet
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,219 kg
Bruttovekt
1,254 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, for samleskinne BH: 80x10 mm, (lastskillelistfelt)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning