Tilkoblingsplate for laminerte kobberskinner

Art.nr: SV 9676748

For tilkobling av laminerte flatkobberskinner.

Art.nr:
SV 9676748
Produktbeskrivelse
For tilkobling av lamellerte kobberskinner til et fordelings-samleskinnesystem av flatkobber. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
Materiale
Tilkoblingsplate: E-Cu
Trykkstykke: Rustfritt stål
Samleskinneklo: Rustfritt stål
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell (uten skruer)
Montasjetips
Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert .
Samleskinneklo med innpressingsmutter M10
Skinner per leder
2
Monteringsmål
50 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
63 x 20 mm
Passer for laminerte kobberskinner
Antall: 2
med antall lameller: 10
med lamellbredde: 63 mm
med lamelltykkelse: 1 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,47 kg
Bruttovekt
0,478 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,19
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsplater, klemrom BH: 63x20 mm, (Flat-PLS)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj